Menu Search

Cubre perfil 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Natural

Este cubre perfil dentado ofrece protección contra bordes ásperos del panel que pueden comprometer la seguridad de piezas y personas que entren en contacto con ellos. El borde dentado ofrece flexibilidad al cubre perfil haciendo que sea más adecuado para formas de paneles irregulares.
Referencia de Essentra:

10026564

Número de pieza del fabricante:

SNGSE-3

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 2,6283 €
150 + 2,497 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

78,85 €

30 x 2,6283 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma Acanalado
Tipo Serrated Lengths
Longitud general 30.0 m
Material completo Poliamida 6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros