Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.
En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.
Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.
No requiere fijaciones.
Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaños de tubo nominal compatibles | T | OD | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6228 € - 1,3768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,0816 € - 2,3906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
3,377 € - 7,465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
8,68 € - 19,20 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
1,1432 € - 2,5272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
6,65 € - 14,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
24,22 € - 53,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
57,82 € - 127,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
8,69 € - 19,23 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
18,26 € - 40,35 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
0,4902 € - 1,0834 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
2,085 € - 4,608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
39,51 € - 87,35 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
16,22 € - 35,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
11,22 € - 24,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
84,87 € - 187,62 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
18,26 € - 40,35 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
50,01 € - 110,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
5,322 € - 11,765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
12,30 € - 27,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.