Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.
En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.
Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.
No requiere fijaciones.
Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaños de tubo nominal compatibles | T | OD | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,62 € - 12,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
0,8778 € - 1,9404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
4,389 € - 9,702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
16,42 € - 36,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
49,40 € - 109,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
78,34 € - 173,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
32,85 € - 72,62 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
45,82 € - 101,29 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
1,629 € - 3,602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
11,04 € - 24,40 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,652 € - 1,4414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
8,13 € - 17,98 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
0,5622 € - 1,2428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,208 € - 4,88 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,7034 € - 1,5552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
3,223 € - 7,125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
12,14 € - 26,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
158,20 € - 349,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
23,54 € - 52,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
35,83 € - 79,21 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.