Menu Search

Discos de brida autoadhesiva

En producción

Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.

Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.

‌No requiere fijaciones.

  • Material: goma
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1361

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de tubo nominal compatibles T OD Compra
139,73 € - 308,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
1022.0 mm
46,27 € - 102,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
505 mm
180,21 € - 398,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
1333 mm
122,42 € - 270,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
910 mm
18,26 € - 40,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
320 mm
44,85 € - 99,14 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
615.0 mm
114,69 € - 253,53 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
857.2 mm
50,47 € - 111,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
692 mm
  • de 5
Disco adhesivo 1022.0 mm Goma Negro

10242827

Rango de precios
308,87 € - 139,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo DIN 400 505 mm 1.5 mm Goma Negro

10266441

Rango de precios
102,27 € - 46,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo 1333 mm 1.5 mm Goma Negro

10306673

Rango de precios
398,36 € - 180,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo 910 mm Goma Negro

10247181

Rango de precios
270,61 € - 122,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo DIN 250 320 mm 1.5 mm Goma Negro

10266618

Rango de precios
40,35 € - 18,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo 615.0 mm Goma Negro

10256237

Rango de precios
99,14 € - 44,85 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo 857.2 mm Goma Negro

10256190

Rango de precios
253,53 € - 114,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo 692 mm Goma Negro

10256169

Rango de precios
111,57 € - 50,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000