Menu Search

Émbolos de resorte - Extremo esférico - Liso

En stock

Embolos de muelle con un extremo esférico y un diseño de cuerpo liso, se utilizan para ubicar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo liso, extremo esférico y mecanismo de resorte. Se parecen embolos de muelle con extremo de pasador, pero el extremo de bola se acopla con más suavidad y reduce el desgaste tanto de la pieza de trabajo como del émbolo.

El extremo de bola de los émbolos proporciona un punto de contacto para un acoplamiento y posicionamiento precisos dentro de una aplicación. El collar del émbolo de resorte sirve para una rápida localización e indexación.

El cuerpo liso facilita la inserción y se mantiene en su lugar mediante un ajuste de interferencia, además de una liberación rápida. Puede soportar temperaturas de hasta 250ºC. Se utiliza ampliamente en el diseño de máquinas y accesorios, en electrónica, en equipos médicos, automotrices y de iluminación.

  • Utilizado para posicionar, aplicando presión o mediante elevación.
  • Se parece embolos de muelle de extremo de pasador, pero el extremo de bola se acopla con más suavidad y reduce el desgaste tanto de la pieza de trabajo como del émbolo.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250ºC.
Material: Latón, Acero inoxidable, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Código De La Serie: SR32300, SR32280, SR32284

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Carga elástica F1 ≈ N Carga elástica F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Compra
1,6535 € - 2,2081 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
0.4
1.3
Latón
3.0
With collar
2.38
1,7031 € - 2,6234 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
9.5
16.5
Acero inoxidable
4.5
Sin cuello
3.2
1,8194 € - 2,8032 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
15.5
14.6
Acero inoxidable
5.5
Sin cuello
4.0
2,7715 € - 4,263 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
8.0
12.5
Brass; Stainless Steel
8.0
With collar
6.5
0,878 € - 1,3434 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
6.0
9.4
Body Thermo, Ball S/S
5.0
With collar
4.0
1,2694 € - 1,9569 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
10.0
20.4
Body & Ball Thermoplast
8.0
With collar
6.5
2,4012 € - 3,6918 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
6.2
14.6
Body Thermo, Ball S/S
12.0
With collar
10.0
2,1474 € - 3,3004 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
11.9
22.3
Body & Ball Thermoplast
10.0
With collar
8.5
0,9309 € - 1,4386 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
14.0
26.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
2,5916 € - 3,9879 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
12.0
3.5
Acero inoxidable
12.0
With collar
10.0
1,8406 € - 2,8244 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
2,1474 € - 3,3004 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
3.0
9.4
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
1,0684 € - 1,6502 € 1350 En stock
9.0
10.0
20.4
Body Thermo, Ball S/S
8.0
With collar
6.5
0,878 € - 1,3434 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
0,8991 € - 1,3857 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
6.2
12.6
Body Thermo, Ball S/S
6.0
With collar
5.0
1,1107 € - 1,7031 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
6.0
9.4
Body & Ball Thermoplast
5.0
With collar
4.0
2,9407 € - 4,5168 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
6.2
14.6
Body & Ball Thermoplast
12.0
With collar
10.0
3,861 € - 5,9449 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
12.0
26.5
Brass; Stainless Steel
3.0
With collar
2.38
1,6608 € - 2,5599 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
4.5
7.5
Acero inoxidable
3.0
Sin cuello
2.0
1,6396 € - 2,5282 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
8.0
14.0
Acero inoxidable
4.0
Sin cuello
3.0
  • de 4
Émbolo con resorte 3.0 2.38 4.0 Latón

20761202

Rango de precios
2,2081 € - 1,6535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Émbolo con resorte 4.5 3.2 12.0 Acero inoxidable

20254520

Rango de precios
2,6234 € - 1,7031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Sin cuello
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Carga elástica F1 ≈ N
    9.5
Émbolo con resorte 5.5 4.0 14.0 Acero inoxidable

20254544

Rango de precios
2,8032 € - 1,8194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Sin cuello
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Carga elástica F1 ≈ N
    15.5
Émbolo con resorte 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

20254636

Rango de precios
4,263 € - 2,7715 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Émbolo con resorte 5.0 4.0 6.0 Body Thermo, Ball S/S

20254650

Rango de precios
1,3434 € - 0,878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    6.0
Émbolo con resorte 8.0 6.5 9.0 Body & Ball Thermoplast

20254728

Rango de precios
1,9569 € - 1,2694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Émbolo con resorte 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Rango de precios
3,6918 € - 2,4012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Émbolo con resorte 10.0 8.5 13.5 Body & Ball Thermoplast

20254735

Rango de precios
3,3004 € - 2,1474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Émbolo con resorte 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Rango de precios
1,4386 € - 0,9309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    4.6
  • l1
    4.0
Émbolo con resorte 12.0 10.0 16.0 Acero inoxidable

20254599

Rango de precios
3,9879 € - 2,5916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Émbolo con resorte 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Rango de precios
2,8244 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Émbolo con resorte 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Rango de precios
3,3004 € - 2,1474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    5.6
  • l1
    5.0
Émbolo con resorte 8.0 6.5 9.0 Body Thermo, Ball S/S

20254674

Rango de precios
1,6502 € - 1,0684 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Émbolo con resorte 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643

Rango de precios
1,3434 € - 0,878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Émbolo con resorte 6.0 5.0 7.0 Body Thermo, Ball S/S

20254667

Rango de precios
1,3857 € - 0,8991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Émbolo con resorte 5.0 4.0 6.0 Body & Ball Thermoplast

20254704

Rango de precios
1,7031 € - 1,1107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Émbolo con resorte 12.0 10.0 16.0 Body & Ball Thermoplast

20254742

Rango de precios
4,5168 € - 2,9407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Émbolo con resorte 3.0 2.38 4.0 Brass; Stainless Steel

20254773

Rango de precios
5,9449 € - 3,861 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    4.6
  • l1
    4.0
Émbolo con resorte 3.0 2.0 7.0 Acero inoxidable

20254490

Rango de precios
2,5599 € - 1,6608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Sin cuello
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Carga elástica F1 ≈ N
    4.5
Émbolo con resorte 4.0 3.0 11.0 Acero inoxidable

20254513

Rango de precios
2,5282 € - 1,6396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Sin cuello
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Carga elástica F1 ≈ N
    8.0