Menu Search

Émbolo con resorte 5.5 4.0 14.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle, con un cuerpo cilíndrico liso pero sin cuello, es excelente para aplicaciones que requieren un perfil más pequeño o estilizado. Permite un movimiento suave y preciso y proporciona durabilidad y resistencia al desgaste. Fabricado en acero inoxidable, soporta temperaturas de hasta 250 °C.
Referencia de Essentra:

20254544

Número de pieza del fabricante:

20254544

15 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 2,65 €
20 - 49 2,39 €
50 - 99 2,25 €
100 - 499 1,99 €
500 + 1,72 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,65 €

1 x 2,65 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Sin cuello
d1 +0.1 +0.04 5.5
d2 4.0
l1 14.0
Carga elástica F1 ≈ N 15.5
Carga elástica F2 ≈ N 25.0
Peso g 1.9
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros