Menu Search

Émbolo con resorte 12.0 10.0 16.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle liso con cuello y bola está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El cuello actúa de tope para el émbolo, y la bola encaja en el orificio o ranura. Está fabricado en acero inoxidable y puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC.
Referencia de Essentra:

20254742

Número de pieza del fabricante:

20254742

11 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 4,27 €
20 - 49 3,84 €
50 - 99 3,63 €
100 - 499 3,20 €
500 + 2,78 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,27 €

1 x 4,27 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Con cuello
d1 +0.1 +0.04 12.0
d2 10.0
d3 13.0
l1 16.0
l2 1.5
Carga elástica F1 ≈ N 14.0
Carga elástica F2 ≈ N 25.0
Peso g 5.8
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros