Menu Search

Émbolo con resorte 4.0 3.0 10.7 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle con un extremo de bola se utiliza para colocar, aplicar presión y elevar. Su extremo de bola se acopla con más suavidad, lo que disminuye el desgaste en la pieza de trabajo y el émbolo. Su cuerpo liso facilita la inserción y la liberación rápida. Es de acero inoxidable y puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC.
Referencia de Essentra:

20208929

Número de pieza del fabricante:

20208929

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 1,79 €
20 - 49 1,61 €
50 - 99 1,52 €
100 - 499 1,34 €
500 + 1,16 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,79 €

1 x 1,79 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Con cuello
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 3.85
d5 ±0.04 4.0
l1 10.7
l2 0.9
l3 1.8
l4 5.6
Carga elástica F1 ≈ N 12.9
Carga elástica F2 ≈ N 19.0
s1 3.1
Peso g 8.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros