20208943
20208943
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 1,92 € |
20 - 49 | 1,73 € |
50 - 99 | 1,63 € |
100 - 499 | 1,44 € |
500 + | 1,25 € |
Tipo | Con cuello |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.3 |
l4 | 8.2 |
Carga elástica F1 ≈ N | 28.0 |
Carga elástica F2 ≈ N | 47.5 |
s1 | 1.7 |
Peso g | 2.0 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.