Menu Search

Émbolo con resorte 8.0 6.5 18.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle con un extremo de bola se utiliza para colocar, aplicar presión y elevar. Su extremo de bola se acopla con más suavidad, lo que disminuye el desgaste en la pieza de trabajo y el émbolo. Su cuerpo liso facilita la inserción y la liberación rápida. Es de acero inoxidable y puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC.
Referencia de Essentra:

20208950

Número de pieza del fabricante:

20208950

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 2,02 €
20 - 49 1,82 €
50 - 99 1,72 €
100 - 499 1,52 €
500 + 1,31 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,02 €

1 x 2,02 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Con cuello
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.5
d3 8.5
d4 7.55
d5 ±0.04 8.0
l1 18.0
l2 1.1
l3 2.9
l4 9.5
Carga elástica F1 ≈ N 40.0
Carga elástica F2 ≈ N 67.3
s1 1.3
Peso g 1.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros