Menu Search

Émbolo con resorte 10.0 8.5 26..0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle con un extremo de bola se utiliza para colocar, aplicar presión y elevar. Su extremo de bola se acopla con más suavidad, lo que disminuye el desgaste en la pieza de trabajo y el émbolo. Su cuerpo liso facilita la inserción y la liberación rápida. Es de acero inoxidable y puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC.
Referencia de Essentra:

20208967

Número de pieza del fabricante:

20208967

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 2,26 €
20 - 49 2,03 €
50 - 99 1,92 €
100 - 499 1,70 €
500 + 1,47 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,26 €

1 x 2,26 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Con cuello
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.5
d3 11.0
d4 9.55
d5 ±0.04 10.0
l1 26..0
l2 1.5
l3 4.2
l4 14.3
Carga elástica F1 ≈ N 66.0
Carga elástica F2 ≈ N 105.0
s1 0.9
Peso g 0.6
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros