Menu Search

Émbolo con resorte 4.0 3.0 5.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle liso con cuello y bola está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El cuello actúa de tope para el émbolo, y la bola encaja en el orificio o ranura. Está fabricado en acero inoxidable y puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC.
Referencia de Essentra:

20252977

Número de pieza del fabricante:

20252977

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 2,18 €
20 - 49 1,96 €
50 - 99 1,85 €
100 - 499 1,64 €
500 + 1,42 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,18 €

1 x 2,18 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Con cuello
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
l1 5.0
l2 0.9
Carga elástica F1 ≈ N 5.0
Carga elástica F2 ≈ N 10.4
Peso g 0.3
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros