Menu Search

Émbolo con resorte 10.0 8.5 13.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle liso con cuello y bola está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El cuello actúa de tope para el émbolo, y la bola encaja en el orificio o ranura. Está fabricado en acero inoxidable y puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC.
Referencia de Essentra:

20253011

Número de pieza del fabricante:

20253011

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 3,62 €
20 - 49 3,26 €
50 - 99 3,08 €
100 - 499 2,72 €
500 + 2,35 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,62 €

1 x 3,62 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Con cuello
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.5
d3 11.0
l1 13.0
l2 1.5
Carga elástica F1 ≈ N 17.0
Carga elástica F2 ≈ N 37.0
Peso g 4.4
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros