Menu Search

Émbolo con resorte 5.0 4.0 6.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle liso con cuello y bola está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El cuello actúa de tope para el émbolo, y la bola encaja en el orificio o ranura. Está fabricado en acero inoxidable y puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC.
Referencia de Essentra:

20253165

Número de pieza del fabricante:

20253165

518 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 1,77 €
20 - 49 1,59 €
50 - 99 1,50 €
100 - 499 1,33 €
500 + 1,15 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,77 €

1 x 1,77 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Con cuello
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 4.0
d3 5.6
l1 6.0
l2 0.9
Carga elástica F1 ≈ N 0.5
Carga elástica F2 ≈ N 4.7
Peso g 0.6
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros