Menu Search

Émbolo con resorte 8.0 6.5 9.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle liso con cuello y bola está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El cuello actúa de tope para el émbolo, y la bola encaja en el orificio o ranura. Está fabricado en acero inoxidable y puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC.
Referencia de Essentra:

20253172

Número de pieza del fabricante:

20253172

311 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 1,85 €
20 - 49 1,67 €
50 - 99 1,57 €
100 - 499 1,39 €
500 + 1,20 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,85 €

1 x 1,85 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Con cuello
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.5
d3 8.5
l1 9.0
l2 1.1
Carga elástica F1 ≈ N 4.0
Carga elástica F2 ≈ N 9.0
Peso g 2.1
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros