Menu Search

Émbolo con resorte 4.0 3.0 5.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle liso con cuello y bola está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación, indexación y bloqueo de precisión. El cuello actúa de tope para el émbolo, y la bola encaja en el orificio o ranura. Está fabricado en acero inoxidable y puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC.
Referencia de Essentra:

20253189

Número de pieza del fabricante:

20253189

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 1,56 €
20 - 49 1,40 €
50 - 99 1,33 €
100 - 499 1,17 €
500 + 1,01 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,56 €

1 x 1,56 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Con cuello
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
l1 5.0
l2 1.0
Carga elástica F1 ≈ N 3.0
Carga elástica F2 ≈ N 6.5
Peso g 0.2
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros