Menu Search

Separador 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

Este es un espaciador redondo sin rosca gris hecho de cloruro de polivinilo (PVC) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Tiene clasificación UL94V-0.
Referencia de Essentra:

10174357

Número de pieza del fabricante:

SS10-3

13467 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0534 €
5000 + 0,0506 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

53,40 €

1000 x 0,0534 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Material completo Cloruro de polivinilo clorado
Color Gris
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros