Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

Separador roscado de poliamida de macho a hembra utilizado para separar los componentes en su montaje. El material no conductor proporciona aislamiento de las interferencias eléctricas. Combínelo con nuestra selección de arandelas, tornillos y tuercas para obtener una solución completa.
Referencia de Essentra:

10313770

Número de pieza del fabricante:

HNSM4-30-8-1-V0

4000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,3176 €
2500 + 0,3018 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

158,80 €

500 x 0,3176 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
Forma del espaciador Hexagonal
Tipo de rosca Métrico
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros