Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

Male to female unthreaded standoff made to be soldered into place. It is perfect for electrical connections and suitable for EMC applications. It can be soldered manually or through soldering wave.
Referencia de Essentra:

10098912

Número de pieza del fabricante:

314310041250

23640 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4838 €
500 + 0,4598 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

48,38 €

100 x 0,4838 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Revestimiento de estaño
Material completo Latón
Forma del espaciador Hexagonal
Código de material 7415390000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros