Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

Este separador autorroscante de macho a hembra facilita la instalación al roscarse directamente en los paneles sin necesidad de tuercas ni arandelas.
Referencia de Essentra:

10637364

Número de pieza del fabricante:

1259901

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7039 €
500 + 0,6687 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

70,39 €

100 x 0,7039 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Zincado
Material completo Acero
Forma del espaciador Hexagonal
Tipo de rosca Autorroscante
Tamaños de rosca compatibles (todos) M3
Distancia entre llaves 6.0 mm
Longitud de la rosca interna 7.0 mm
Longitud del espaciador 20.0 mm
Longitud de la rosca 7.0 mm
Código de material 7415330000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros