20070120
304307040050
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 1,006 € |
100 - 499 | 0,48 € |
500 - 999 | 0,342 € |
1000 + | 0,261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Chapado en níquel |
---|---|
Material completo | Latón |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tipo de rosca | Métrico |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M3 |
Distancia entre llaves | 5.0 mm |
Distancia entre llaves | 0.197 in |
Longitud de la rosca interna | 4.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.157 in |
Longitud del espaciador | 7.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.276 in |
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Código de material | 7415390000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.