Menu Search

Separadores de macho a hembra M3 17.0 mm Latón

Referencia de Essentra:

20070052

Número de pieza del fabricante:

304317040050

2900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5225 €
500 - 999 0,418 €
1000 + 0,3135 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

52,25 €

100 x 0,5225 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Chapado en níquel
Material completo Latón
Forma del espaciador Hexagonal
Tipo de rosca Métrico
Tamaños de rosca compatibles (todos) M3
Distancia entre llaves 5.0 mm
Longitud de la rosca interna 8.0 mm
Longitud del espaciador 17.0 mm
Longitud de la rosca 8.0 mm
Código de material 7415390000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros