Menu Search

Separadores de macho a hembra -

Referencia de Essentra:

20070168

Número de pieza del fabricante:

304425040050

4453 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 3,218 €
50 - 249 1,532 €
250 - 999 0,93 €
1000 + 0,698 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

16,09 €

5 x 3,218 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Chapado en níquel
Material completo Latón
Forma del espaciador Hexagonal
Tamaños de rosca compatibles (todos) M4
Distancia entre llaves 7.0 mm
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Longitud del espaciador 25.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros