Menu Search

Separadores de macho a hembra M4 60.0 mm Latón

Referencia de Essentra:

20070229

Número de pieza del fabricante:

304460040050

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 2,9156 €
250 - 999 1,5504 €
1000 + 1,3284 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

72,89 €

25 x 2,9156 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Chapado en níquel
Material completo Latón
Forma del espaciador Hexagonal
Tipo de rosca Métrico
Tamaños de rosca compatibles (todos) M4
Distancia entre llaves 7.0 mm
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Longitud del espaciador 60.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Código de material 7415390000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros