20054700
304460041152
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 999 | 1,3992 € |
1000 + | 1,1296 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Zincado |
---|---|
Material completo | Acero |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tipo de rosca | Metric |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M4 |
Distancia entre llaves | 7.0 mm |
Distancia entre llaves | 0.276 in |
Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
Longitud del espaciador | 60.0 mm |
Longitud del espaciador | 2.362 in |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.