Menu Search

Separadores de macho a hembra M5 12.0 mm Latón

Referencia de Essentra:

20070335

Número de pieza del fabricante:

304512040050

3534 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Chapado en níquel
Material completo Latón
Forma del espaciador Hexagonal
Tipo de rosca Métrico
Tamaños de rosca compatibles (todos) M5
Distancia entre llaves 8.0 mm
Longitud de la rosca interna 8.0 mm
Longitud del espaciador 12.0 mm
Longitud de la rosca 8.0 mm
Código de material 7415330000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros