Menu Search

Separador M36 39.0 80.0 12.0 Acero inoxidable

Estos espaciadores se utilizan entre componentes para ofrecer un espacio, alineación y ajustabilidad apropiados. Alinean componentes no totalmente perpendiculares o paralelos, evitando una tensión o un desgaste tempranos. Utilizados para cargas pesadas y con un tamaño de rosca M60.
Referencia de Essentra:

20202125

Número de pieza del fabricante:

20202125

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para perno M36
d1 39.0
d2 80.0
h 12.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros