Menu Search

Extremo de varilla de alta resistencia - Hembra

En stock

Estas varillas hembra de alta resistencia unen dos varillas, cables u otros componentes y tienen un cojinete liso esférico integral en el extremo. Incluyen una carcasa roscada hembra y un cojinete liso esférico integrado. El cojinete liso esférico soporta cargas radiales y axiales. Permite una desalineación angular, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.

La bola del extremo de la varilla se apoya mediante una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza un extremo de la varilla que no precisa de mantenimiento. Los extremos de la varilla con cojinete liso tienen una fricción mínima de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber muchas partículas extrañas, lo que evita daños.

Ofrece un acabado duradero resistente a la corrosión y el desgaste. La carcasa roscada hembra facilita la conexión al componente correspondiente. Además, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.

  • La carcasa roscada hembra facilita la conexión al componente correspondiente.
  • Ofrece un acabado duradero resistente a la corrosión y el desgaste.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga.
Material: Acero inoxidable, Acero Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Mano de hilo d4 l1 d2 d1 d3 l2 Compra
37,83 € - 47,29 € 21 En stock
Mano izquierda
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
57,77 € - 72,21 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
48,38 € - 60,47 € 16 En stock
Mano izquierda
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
178,43 € - 223,04 € 12 En stock
Mano izquierda
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
34,64 € - 43,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
48,38 € - 60,47 € 16 En stock
Mano derecha
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
78,77 € - 98,46 € 102 En stock
Mano derecha
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
102,94 € - 128,68 € 5 En stock
Mano derecha
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
  • de 4
Cabeza de articulación de servicio pesado 10.0 57.0 M10 Acero inoxidable

20264765

Rango de precios
47,29 € - 37,83 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Cabeza de articulación de servicio pesado 14.0 75.0 M14 Acero inoxidable

20264802

Rango de precios
72,21 € - 57,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Cabeza de articulación de servicio pesado 12.0 66.0 M12 Acero inoxidable

20264789

Rango de precios
60,47 € - 48,38 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Cabeza de articulación de servicio pesado 25.0 124.0 M24x2.0 Acero inoxidable

20264864

Rango de precios
223,04 € - 178,43 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 48.0 M8 Acero inoxidable

20264918

Rango de precios
43,30 € - 34,64 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Cabeza de articulación de servicio pesado 12.0 66.0 M12 Acero inoxidable

20264949

Rango de precios
60,47 € - 48,38 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Cabeza de articulación de servicio pesado 16.0 85.0 M16 Acero inoxidable

20264970

Rango de precios
98,46 € - 78,77 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Cabeza de articulación de servicio pesado 18.0 94.0 M18x1.5 Acero inoxidable

20264994

Rango de precios
128,68 € - 102,94 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75