Menu Search

Extremo de varilla de alta resistencia - Macho

En stock

Estas varillas macho de alta resistencia acaban con un cojinete liso esférico integral y se usan para conectar dos varillas, cables u otros componentes. Están compuestos por un espárrago macho roscado en un extremo y un cojinete liso esférico integrado en el otro. El cojinete liso especial permite una desalineación angular y acepta cargas radiales y axiales, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.

La bola del extremo de la varilla se mueve en una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza que no sea necesario realizar un mantenimiento del extremo de la varilla. Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber numerosas partículas extrañas, lo que evita daños.

Se rosca en el componente correspondiente. También puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.

  • Es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.
  • Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga.
Material: Acero Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
60 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Mano de hilo d4 l1 d2 d1 d3 l2 Compra
16,83 € - 21,04 € 13 En stock
Mano izquierda
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
37,83 € - 47,29 € 5 En stock
Mano izquierda
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
341,00 € - 426,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
440,83 € - 551,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
404,16 € - 505,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
853,14 € - 1.066,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
135.0
210.0
M52
60.0
80.0
125.0
79,82 € - 99,78 € 4 En stock
Mano derecha
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
341,00 € - 426,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
440,83 € - 551,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
476,32 € - 595,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
19,49 € - 24,36 € 30 En stock
Mano izquierda
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
65,56 € - 81,95 € 3 En stock
Mano izquierda
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
19,49 € - 24,36 € 11 En stock
Mano derecha
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
30,48 € - 38,10 € 55 En stock
Mano derecha
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
65,56 € - 81,95 € 12 En stock
Mano derecha
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
87,18 € - 108,98 € 3 En stock
Mano derecha
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
19,49 € - 24,36 € 34 En stock
Mano izquierda
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
41,73 € - 52,16 € 11 En stock
Mano izquierda
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
30,48 € - 38,10 € 4 En stock
Mano izquierda
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
96,66 € - 120,82 € 7 En stock
Mano izquierda
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
  • de 3
Cabeza de articulación de servicio pesado 6.0 36.0 M6 Acero

20264369

Rango de precios
21,04 € - 16,83 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 15.0 63.0 M14 Acero

20264406

Rango de precios
47,29 € - 37,83 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 40.0 145.0 M42 Acero

20264468

Rango de precios
426,25 € - 341,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 45.0 165.0 M45 Acero

20264482

Rango de precios
551,04 € - 440,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 45.0 163.0 M42 Acero

20264499

Rango de precios
505,20 € - 404,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 60.0 210.0 M52 Acero

20264536

Rango de precios
1.066,43 € - 853,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M52
  • d3
    80.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 25.0 94.0 M24 Acero

20264611

Rango de precios
99,78 € - 79,82 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Cabeza de articulación de servicio pesado 40.0 145.0 M42 Acero

20264642

Rango de precios
426,25 € - 341,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 45.0 163.0 M42 Acero

20264673

Rango de precios
551,04 € - 440,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 50.0 185.0 M45 Acero

20264697

Rango de precios
595,40 € - 476,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 5.0 33.0 M5 Acero

20263782

Rango de precios
24,36 € - 19,49 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Cabeza de articulación de servicio pesado 20.0 78.0 M20 Acero

20263867

Rango de precios
81,95 € - 65,56 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Cabeza de articulación de servicio pesado 5.0 33.0 M5 Acero

20263904

Rango de precios
24,36 € - 19,49 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Cabeza de articulación de servicio pesado 12.0 54.0 M12 Acero

20263942

Rango de precios
38,10 € - 30,48 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Cabeza de articulación de servicio pesado 20.0 78.0 M20 Acero

20263980

Rango de precios
81,95 € - 65,56 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Cabeza de articulación de servicio pesado 22.0 84.0 M22 Acero

20263997

Rango de precios
108,98 € - 87,18 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Cabeza de articulación de servicio pesado 6.0 36.0 M6 Acero

20263799

Rango de precios
24,36 € - 19,49 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Cabeza de articulación de servicio pesado 14.0 60.0 M14 Acero

20263836

Rango de precios
52,16 € - 41,73 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Cabeza de articulación de servicio pesado 12.0 54.0 M12 Acero

20263829

Rango de precios
38,10 € - 30,48 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Cabeza de articulación de servicio pesado 25.0 94.0 M24 Acero

20263881

Rango de precios
120,82 € - 96,66 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85