Menu Search

Fijaciones finales de soporte de gas

En stock

Las fijaciones de soporte de gas se utilizan para fijar el soporte de gas en su lugar. Hay tres tipos diferentes de ajustes disponibles.

Código De La Serie: SR6481

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Expandible
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Material Longitud del orificio de montaje al extremo Tipo Compra
6,4685 € - 6,803 € 22 En stock
M8
Acero
5 - Expandible
10,7225 € - 11,285 € 228 En stock
M8
Acero inoxidable
5 - Expandible
6,176 € - 6,50 € 39 En stock
M6
Aleación de zinc
6 - Abierto
3,783 € - 3,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Acero
Clevis Clip
4,457 € - 4,687 € 10 En stock
M8 x 1.25
Acero
Clevis Clip
6,99 € - 7,3575 € 32 En stock
M6
Acero inoxidable
3
8,5585 € - 9,008 € 15 En stock
M8
Acero
5 - Expandible
19,2805 € - 20,294 € 74 En stock
M6
Acero
5 - Expandible
2,853 € - 2,999 € 32 En stock
M6
Nylon
2
7,6075 € - 8,0045 € 882 En stock
M5
Acero
3
3,783 € - 3,9815 € 18 En stock
M6 x 1.0
Acero
Clevis Clip
23,2825 € - 24,5155 € 20 En stock
M10
Acero
4
6,99 € - 7,3575 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero inoxidable
3
3,323 € - 3,501 € 40 En stock
M6
Nylon
1
11,7575 € - 12,3825 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Nylon
7
2,3775 € - 2,503 € 19 En stock
M6
Nylon
2
10,9205 € - 11,495 € 28 En stock
M5
Acero
4
21,3805 € - 22,5095 € 31 En stock
M8
Acero
4
4,457 € - 4,687 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Acero
Clevis Clip
17,2525 € - 18,1625 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero inoxidable
4
  • de 2
Fijación final 18.0 mm M8 Acero

10306307

Rango de precios
6,803 € - 6,4685 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Tipo
    5 - Expandible
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Placa de fijación 18.0 mm M8 Acero inoxidable

10202678

Rango de precios
11,285 € - 10,7225 €

Niveles de existencias
228 En stock
Atributos
  • Medidas de la rosca interna
    M6x1.0
  • Tamaño de la rosca externa
    M8x1.25
  • Tipo
    5 - Expandible
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Fijación final 21.0 mm M6 Aleación de zinc

10306321

Rango de precios
6,50 € - 6,176 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Tipo
    6 - Abierto
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616999099
Placa de fijación 19.7 mm M5 x 0.8 Acero

10404188

Rango de precios
3,9815 € - 3,783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Clevis Clip
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Placa de fijación 30.0 mm M8 x 1.25 Acero

10404201

Rango de precios
4,687 € - 4,457 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo
    Clevis Clip
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
Placa de fijación 25.0 mm Acero inoxidable

10202685

Rango de precios
7,3575 € - 6,99 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Fijación final 18.0 mm M8 Acero

10306284

Rango de precios
9,008 € - 8,5585 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Tipo
    5 - Expandible
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Fijación final 35.0 mm M6 Acero

10306376

Rango de precios
20,294 € - 19,2805 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Tipo
    5 - Expandible
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Fijación final 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Rango de precios
2,999 € - 2,853 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fijación final 22.0 mm M5 Acero

10306260

Rango de precios
8,0045 € - 7,6075 €

Niveles de existencias
882 En stock
Atributos
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Placa de fijación 23.0 mm M6 x 1.0 Acero

10404195

Rango de precios
3,9815 € - 3,783 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Tipo
    Clevis Clip
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
Fijación final 37.0 mm M10 Acero

10306390

Rango de precios
24,5155 € - 23,2825 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
Placa de fijación 32.0 mm Acero inoxidable

10202708

Rango de precios
7,3575 € - 6,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Fijación final 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Rango de precios
3,501 € - 3,323 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Placa de fijación 18.0 mm M8 Nylon

10202661

Rango de precios
12,3825 € - 11,7575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    7
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fijación final 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Rango de precios
2,503 € - 2,3775 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fijación final 20.0 mm M5 Acero

10306277

Rango de precios
11,495 € - 10,9205 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Fijación final 32.0 mm M8 Acero

10306369

Rango de precios
22,5095 € - 21,3805 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Placa de fijación 38.0 mm M10 x 1.5 mm Acero

10404218

Rango de precios
4,687 € - 4,457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Clevis Clip
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Placa de fijación 32.0 mm Acero inoxidable

10202715

Rango de precios
18,1625 € - 17,2525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790