Menu Search

Fijaciones finales de soporte de gas

En stock

Las fijaciones de soporte de gas se utilizan para fijar el soporte de gas en su lugar. Hay tres tipos diferentes de ajustes disponibles.

Código De La Serie: SR6481

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Expandible
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Material Longitud del orificio de montaje al extremo Tipo Compra
3,783 € - 3,9815 € 3 En stock
M5
Nylon
1
9,3215 € - 9,802 € 68 En stock
M10
Acero
5 - Expandible
20,92 € - 22,0175 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero inoxidable
5 - Expandible
4,18 € - 4,3995 € 47 En stock
M8
Aleación de zinc
6 - Abierto
19,479 € - 20,503 € 29 En stock
M6
Acero
4
12,352 € - 13,00 € 32 En stock
M10
Acero
3
11,87 € - 12,4875 € 4 En stock
M6
Acero inoxidable
4
  • de 2
Fijación final 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Rango de precios
3,9815 € - 3,783 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fijación final 30.0 mm M10 Acero

10306345

Rango de precios
9,802 € - 9,3215 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Medidas de la rosca interna
    M8 x 1.25
  • Tamaño de la rosca externa
    M8 x 1.25
  • Tipo
    5 - Expandible
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Placa de fijación 30.0 mm M8 Acero inoxidable

10202692

Rango de precios
22,0175 € - 20,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    5 - Expandible
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Fijación final 21.0 mm M8 Aleación de zinc

10306352

Rango de precios
4,3995 € - 4,18 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Tipo
    6 - Abierto
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7907000090
Fijación final 24.0 mm M6 Acero

10306338

Rango de precios
20,503 € - 19,479 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7616999099
Fijación final 32.0 mm M10 Acero

10306383

Rango de precios
13,00 € - 12,352 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
Placa de fijación 24.0 mm Acero inoxidable

10336465

Rango de precios
12,4875 € - 11,87 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790