Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Diámetro general | Diámetro interior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0426 € - 0,0473 € | 2000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
0,0426 € - 0,0473 € | 20000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,1042 € - 0,1158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1212 € - 0,1347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1103 € - 0,1226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1464 € - 0,1627 € | 2700 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,135 € - 0,15 € | 1312 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,1042 € - 0,1158 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1095 € - 0,1216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1354 € - 0,1505 € | 500 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0802 € - 0,0891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2317 € | 1400 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,3015 € - 0,335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2608 € - 0,2898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3097 € - 0,3441 € | 600 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2723 € - 0,3026 € | 1200 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,2057 € - 0,2285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3198 € - 0,3553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4145 € - 0,4606 € | 1200 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.