Menu Search

Ganchos atornillables

En producción

Los ganchos atornillables van roscados en el extremo para aportar fuerza y ofrecer una instalación rápida. Estos ganchos ligeros, aunque fuertes, están hechos de acero inoxidable y diseñados para ofrecer durabilidad en entornos corrosivos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del extremo roscado Medida de la rosca Grosor del gancho Diámetro del punto de la bola Capacidad de carga Tipo de tornillo Compra
2,25 € - 2,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Autorroscante / Autoajustable
0,95 € - 1,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
3.9 mm
3.0 mm
5.0 mm
3 kg
Autorroscante / Autoajustable
10321744 2,06 € - 2,17 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
4.2 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Autorroscante / Autoajustable
2,15 € - 2,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Autorroscante / Autoajustable
1,92 € - 2,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
8.2 kg
Autorroscante / Autoajustable
0,86 € - 0,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
5 kg
Autorroscante / Autoajustable
1,14 € - 1,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Autorroscante / Autoajustable
1,03 € - 1,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
3 kg
Autorroscante / Autoajustable
1,38 € - 1,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
5 kg
Autorroscante / Autoajustable
1,44 € - 1,53 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
6.5 mm
7 kg
Autorroscante / Autoajustable
Gancho de tornillo 1.375 in 26.0 lbs Acero inoxidable 304

10321751

Rango de precios
2,36 € - 2,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    11.8 kg
  • Longitud del extremo roscado
    20.0 mm
  • Proyección del gancho
    40.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Grosor del gancho
    4.5 mm
Gancho de tornillo 0.671 in 6.6 lbs Acero inoxidable 304

10321829

Rango de precios
1,00 € - 0,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    3 kg
  • Longitud del extremo roscado
    7.0 mm
  • Proyección del gancho
    27 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Grosor del gancho
    3.0 mm
Gancho de tornillo 1.031 in 15.4 lbs Acero inoxidable 304

10321744

Rango de precios
2,17 € - 2,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    7 kg
  • Longitud del extremo roscado
    15.0 mm
  • Proyección del gancho
    29.4 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Grosor del gancho
    3.5 mm
Gancho de tornillo 1.343 in 26.0 lbs Acero inoxidable 304

10321805

Rango de precios
2,26 € - 2,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    11.8 kg
  • Longitud del extremo roscado
    20.0 mm
  • Proyección del gancho
    40.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Grosor del gancho
    4.5 mm
Gancho de tornillo 1.062 in 18.0 lbs Acero inoxidable 304

10321850

Rango de precios
2,03 € - 1,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    8.2 kg
  • Longitud del extremo roscado
    10.0 mm
  • Proyección del gancho
    43.6 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Grosor del gancho
    4.5 mm
Gancho de tornillo 0.781 in 11.0 lbs Acero inoxidable 304

10321782

Rango de precios
0,91 € - 0,86 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    5 kg
  • Longitud del extremo roscado
    11.0 mm
  • Proyección del gancho
    23.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Grosor del gancho
    2.7 mm
Gancho de tornillo 0.781 in 15.4 lbs Acero inoxidable 304

10321836

Rango de precios
1,20 € - 1,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    7 kg
  • Longitud del extremo roscado
    8.0 mm
  • Proyección del gancho
    30.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Grosor del gancho
    3.5 mm
Gancho de tornillo 0.781 in 6.6 lbs Acero inoxidable 304

10321737

Rango de precios
1,10 € - 1,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    3 kg
  • Longitud del extremo roscado
    11.0 mm
  • Proyección del gancho
    20.7 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Grosor del gancho
    2.7 mm
Gancho de tornillo 0.984 in 11.0 lbs Acero inoxidable 304

10321799

Rango de precios
1,45 € - 1,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    5 kg
  • Longitud del extremo roscado
    15.0 mm
  • Proyección del gancho
    29.4 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Grosor del gancho
    3.5 mm
Gancho de tornillo 0.906 in 15.4 lbs Acero inoxidable 304

10321843

Rango de precios
1,53 € - 1,44 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    7 kg
  • Longitud del extremo roscado
    9.0 mm
  • Proyección del gancho
    36.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Grosor del gancho
    4.0 mm