Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.079 in 139.7 mm PA

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Referencia de Essentra:

10110898

Número de pieza del fabricante:

MPCGCN-550

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,2711 €
2500 + 1,2076 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

635,55 €

500 x 1,2711 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Ajustable a presión
Acepta grosor del panel 2 mm
Distancia entre orificios fijos 114.4 mm
Longitud general 139.7 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Anchura general 7.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros