Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 63.5 mm PA

Guía de tarjeta horizontal a presión con nervios de sujeción a lo largo del riel que ayudan a fijar el PCB en el sitio. Soporta el PCB en espacios ajustados. Fabricado con material clasificado UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10316719

Número de pieza del fabricante:

RCGH-25

6677 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,5034 €
2500 + 0,4784 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

251,70 €

500 x 0,5034 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Ajustable a presión
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Distancia entre orificios fijos 50.8 mm
Longitud general 63.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Anchura general 6.1 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros