Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 152.4 mm PA

Las guías de tarjeta de canal profundo ofrecen un soporte extra a las placas montadas y son perfectas para PCB más grandes y pesadas.
Referencia de Essentra:

10316979

Número de pieza del fabricante:

RDC-600

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,6323 €
2500 + 1,5505 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

816,15 €

500 x 1,6323 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Ajustable a presión
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Distancia entre orificios fijos 127.0 mm
Longitud general 152.4 mm
Material completo Poliamida con fibra de vidrio
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Anchura general 6.4 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros