Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 63.5 mm PA

Guía de tarjeta para PCB a presión para placas montadas en horizontal. Fabricada con material clasificado UL94-V0
Referencia de Essentra:

10319994

Número de pieza del fabricante:

RSSHG-251-165

961 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,4939 €
2500 + 1,4191 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

746,95 €

500 x 1,4939 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Ajustable a presión
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Distancia entre orificios fijos 38.1 mm
Longitud general 63.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Anchura general 7.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros