Menu Search

Guías de tarjeta verticales

En stock

Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta verticales satisfacen la necesidad del montaje vertical de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.

Código De La Serie: SRVMCGN

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Acepta grosor del panel Altura Tamaños de rosca compatibles (todos) Método de montaje Compra
2,30 € - 2,4202 € 38 En stock
1.6 mm
160.0 mm
M3
Tornillo
1,6689 € - 1,7566 € 8058 En stock
1.6 mm
46.5 mm
M3
Tornillo
1,5247 € - 1,6041 € 1002 En stock
2.0 mm
105.0 mm
M3
Tornillo
1,6427 € - 1,7295 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
65.0 mm
#4-40
Tornillo
0,303 € - 0,336 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
50.8 mm
None
A presión
0,3014 € - 0,3721 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
47.5 mm
None
A presión
0,3014 € - 0,3721 € 7678 En stock
1.6 mm
47.5 mm
None
A presión
1,997 € - 2,1025 € 209 En stock
1.6 mm
100.0 mm
M3
Tornillo
2,1809 € - 2,2959 € 1265 En stock
1.6 mm
120.0 mm
M3
Tornillo
1,787 € - 1,881 € 2066 En stock
1.6 mm
70.1 mm
M3
Tornillo
1,6166 € - 1,7013 € 703 En stock
2.0 mm
120.0 mm
M3
Tornillo
0,252 € - 0,28 € 10249 En stock
1.8 mm
38.1 mm
None
A presión
0,3014 € - 0,3721 € 46497 En stock
1.6 mm
34.9 mm
None
A presión
0,3014 € - 0,3721 € 108 En stock
1.6 mm
34.9 mm
None
A presión
0,0804 € - 0,0919 € 7683 En stock
1.6 mm
30.0 mm
None
A presión
2,7463 € - 2,8905 € 6889 En stock
1.6 mm
120.0 mm
M3
Tornillo
1,5905 € - 1,6741 € 3590 En stock
1.6 mm
65.0 mm
M3
Tornillo
1,7211 € - 1,812 € 1310 En stock
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Tornillo
1,1944 € - 1,2571 € 5541 En stock
2.0 mm
65.0 mm
M3
Tornillo
0,3333 € - 0,3696 € 2068 En stock
1.8 mm
76.2 mm
None
A presión
  • de 2
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 160.0 mm PA Gris

10113714

Rango de precios
2,4202 € - 2,30 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    160.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 46.5 mm PA Gris

10113752

Rango de precios
1,7566 € - 1,6689 €

Niveles de existencias
8058 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    46.5 mm
Guía de tarjeta vertical M3 2.0 mm 105.0 mm PS Azul

10113820

Rango de precios
1,6041 € - 1,5247 €

Niveles de existencias
1002 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    2.0 mm
  • Altura
    105.0 mm
Guía de tarjeta vertical #4-40 2.0 mm 65.0 mm PS Azul

10113875

Rango de precios
1,7295 € - 1,6427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Acepta grosor del panel
    2.0 mm
  • Altura
    65.0 mm
Guía de tarjeta vertical 1.8 mm 2.00 in PA Natural

10311073

Rango de precios
0,336 € - 0,303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.8 mm
  • Altura
    50.8 mm
Guía de tarjeta vertical 1.6 mm 1.870 in PA Natural

10313961

Rango de precios
0,3721 € - 0,3014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    47.5 mm
Guía de tarjeta vertical 1.6 mm 1.870 in PA Natural

10313978

Rango de precios
0,3721 € - 0,3014 €

Niveles de existencias
7678 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    47.5 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 100.0 mm PA Gris

10113691

Rango de precios
2,1025 € - 1,997 €

Niveles de existencias
209 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    100.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 120.0 mm PA Gris

10113738

Rango de precios
2,2959 € - 2,1809 €

Niveles de existencias
1265 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    120.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 70.1 mm PA Gris

10113776

Rango de precios
1,881 € - 1,787 €

Niveles de existencias
2066 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    70.1 mm
Guía de tarjeta vertical M3 2.0 mm 120.0 mm PS Azul

10113837

Rango de precios
1,7013 € - 1,6166 €

Niveles de existencias
703 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    2.0 mm
  • Altura
    120.0 mm
Guía de tarjeta vertical 1.8 mm 1.50 in PA Natural

10311059

Rango de precios
0,28 € - 0,252 €

Niveles de existencias
10249 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.8 mm
  • Altura
    38.1 mm
Guía de tarjeta vertical 1.6 mm 1.375 in PA Natural

10313923

Rango de precios
0,3721 € - 0,3014 €

Niveles de existencias
46497 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    34.9 mm
Guía de tarjeta vertical Natural 1.375 in (H) None

10313930

Rango de precios
0,3721 € - 0,3014 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    34.9 mm
Guía de tarjeta vertical None 1.6 mm 30.0 mm PA Natural

10113790

Rango de precios
0,0919 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
7683 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    30.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 120.0 mm PA Gris

10113721

Rango de precios
2,8905 € - 2,7463 €

Niveles de existencias
6889 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    120.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 65.0 mm PA Gris

10113769

Rango de precios
1,6741 € - 1,5905 €

Niveles de existencias
3590 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    65.0 mm
Guía de tarjeta vertical #4-40 2.0 mm 120.0 mm PS Azul

10113844

Rango de precios
1,812 € - 1,7211 €

Niveles de existencias
1310 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Acepta grosor del panel
    2.0 mm
  • Altura
    120.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 2.0 mm 65.0 mm PS Azul

10113868

Rango de precios
1,2571 € - 1,1944 €

Niveles de existencias
5541 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    2.0 mm
  • Altura
    65.0 mm
Guía de tarjeta vertical 1.8 mm 3.00 in PA Natural

10311080

Rango de precios
0,3696 € - 0,3333 €

Niveles de existencias
2068 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.8 mm
  • Altura
    76.2 mm