20251147
20251147
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 | 0.156" |
---|---|
d2 | 0.148" |
d3 | 0.394" |
l1 | 3.94" |
l2 | 0.137" |
x ±0.2 | 0.010" |
Tipo de herramienta | Herramienta manual |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.