Menu Search

Juntas de horquilla con clips de retención

En stock

Estas juntas de horquilla con clips de retención son un tipo de conexión en la que las piezas necesarias encajan entre las horquillas y se fijan mediante clips de retención. Establecen una conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

El clip de retención es un clip que se fija alrededor de la base de la horquilla evitando la desconexión accidental, lo que permite un montaje limpio y compacto. El material de acero garantiza su longevidad y capacidad para soportar fuerzas elevadas, así como su resistencia al desgaste y la corrosión. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el clip de retención. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de los componentes.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar, así como en sectores como la construcción, la automoción y la fabricación.

  • Conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • El material de acero garantiza su longevidad y capacidad para soportar fuerzas elevadas, así como su resistencia al desgaste y la corrosión.
  • La junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el clip de retención, lo que permite la inspección, lubricación o sustitución de los componentes.
Material: Acero Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
54 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d3 Tamaño de la horquilla Mano de hilo Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Compra
7,46 € - 11,48 € 260 En stock
M16
26.0
16x32
Mano izquierda
Coarse
16.0
32.0
15,12 € - 23,26 € 46 En stock
M20
34.0
20x40
Mano izquierda
Fine
20.0
40.0
1,35 € - 2,07 € 987 En stock
M6
10.0
6x24
Mano derecha
Coarse
6.0
24.0
2,03 € - 3,12 € 96 En stock
M8
14.0
8x32
Mano derecha
Fine
8.0
32.0
5,37 € - 8,26 € 184 En stock
M14
24.0
14x28
Mano derecha
Coarse
14.0
28.0
9,65 € - 14,85 € 54 En stock
M14
24.0
14x56
Mano derecha
Fine
14.0
56.0
6,75 € - 10,39 € 1466 En stock
M16
26.0
16x32
Mano derecha
Coarse
16.0
32.0
17,51 € - 26,94 € 27 En stock
M20
34.0
20x40
Mano derecha
Fine
20.0
40.0
1,65 € - 2,54 € 416 En stock
M8
14.0
8x16
Mano izquierda
Fine
8.0
16.0
2,16 € - 3,33 € 420 En stock
M10
18.0
10x20
Mano izquierda
Fine
10.0
20.0
2,93 € - 4,50 € 8 En stock
M10
18.0
10x40
Mano izquierda
Fine
10.0
40.0
4,82 € - 7,42 € 377 En stock
M12
20.0
12x48
Mano izquierda
Coarse
12.0
48.0
9,89 € - 15,21 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
24.0
14x56
Mano izquierda
Fine
14.0
56.0
15,12 € - 23,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x40
Mano izquierda
Coarse
20.0
40.0
5,60 € - 8,62 € 102 En stock
M14
24.0
14x28
Mano derecha
Fine
14.0
28.0
10,69 € - 16,45 € 48 En stock
M16
26.0
16x64
Mano derecha
Coarse
16.0
64.0
16,59 € - 25,52 € 27 En stock
M20
34.0
20x40
Mano derecha
Coarse
20.0
40.0
2,22 € - 3,41 € 255 En stock
M5
9.0
5x20
Mano izquierda
Coarse
5.0
20.0
1,25 € - 1,92 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x24
Mano izquierda
Coarse
6.0
24.0
1,84 € - 2,83 € 601 En stock
M10
18.0
10x20
Mano izquierda
Coarse
10.0
20.0
  • de 3
Junta de horquilla con clips de retención M16 16x32 32.0 Acero

20216009

Rango de precios
11,48 € - 7,46 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con clips de retención M20 20x40 40.0 Acero

20216054

Rango de precios
23,26 € - 15,12 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con clips de retención M6 6x24 24.0 Acero

20215569

Rango de precios
2,07 € - 1,35 €

Niveles de existencias
987 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con clips de retención M8 8x32 32.0 Acero

20215606

Rango de precios
3,12 € - 2,03 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con clips de retención M14 14x28 28.0 Acero

20215699

Rango de precios
8,26 € - 5,37 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Junta de horquilla con clips de retención M14 14x56 56.0 Acero

20215729

Rango de precios
14,85 € - 9,65 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Junta de horquilla con clips de retención M16 16x32 32.0 Acero

20215736

Rango de precios
10,39 € - 6,75 €

Niveles de existencias
1466 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con clips de retención M20 20x40 40.0 Acero

20215781

Rango de precios
26,94 € - 17,51 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con clips de retención M8 8x16 16.0 Acero

20215859

Rango de precios
2,54 € - 1,65 €

Niveles de existencias
416 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla con clips de retención M10 10x20 20.0 Acero

20215897

Rango de precios
3,33 € - 2,16 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con clips de retención M10 10x40 40.0 Acero

20215910

Rango de precios
4,50 € - 2,93 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con clips de retención M12 12x48 48.0 Acero

20215941

Rango de precios
7,42 € - 4,82 €

Niveles de existencias
377 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla con clips de retención M14 14x56 56.0 Acero

20215996

Rango de precios
15,21 € - 9,89 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Junta de horquilla con clips de retención M20 20x40 40.0 Acero

20216047

Rango de precios
23,26 € - 15,12 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con clips de retención M14 14x28 28.0 Acero

20215705

Rango de precios
8,62 € - 5,60 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Junta de horquilla con clips de retención M16 16x64 64.0 Acero

20215750

Rango de precios
16,45 € - 10,69 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x64
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Junta de horquilla con clips de retención M20 20x40 40.0 Acero

20215774

Rango de precios
25,52 € - 16,59 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con clips de retención M5 5x20 20.0 Acero

20215811

Rango de precios
3,41 € - 2,22 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x20
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con clips de retención M6 6x24 24.0 Acero

20215835

Rango de precios
1,92 € - 1,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con clips de retención M10 10x20 20.0 Acero

20215880

Rango de precios
2,83 € - 1,84 €

Niveles de existencias
601 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0