20192303
20192303
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 6,90 € |
50 - 99 | 5,52 € |
100 - 199 | 5,18 € |
200 - 499 | 4,83 € |
500 + | 4,49 € |
Tamaño de la horquilla | 5x10 |
---|---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 10.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 ±0.5 | 26.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 7.5 |
w1 tol. B13 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
Peso g | 9.0 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.