20193324
20193324
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 3,47 € |
50 - 99 | 2,78 € |
100 - 199 | 2,60 € |
200 - 499 | 2,43 € |
500 + | 2,26 € |
Tamaño de la horquilla | 5x20 |
---|---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 ±0.5 | 36.0 |
l3 | 30.0 |
l4 | 7.5 |
w1 tol. B13 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
Peso g | 13.0 |
Finalizar | Zinc Plated |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.