20193522
20193522
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 15,88 € |
50 - 99 | 12,70 € |
100 - 199 | 11,91 € |
200 - 499 | 11,12 € |
500 + | 10,32 € |
Tamaño de la horquilla | 16x32 |
---|---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
Tipo de rosca | Afinado |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M16 |
d3 | 26.0 |
l2 ±0.5 | 83.0 |
l3 | 64.0 |
l4 | 24.0 |
w1 tol. B13 | 16.0 |
w2 | 16.0 |
w3 tol. h11 | 32.0 |
w4 | 32.0 |
Peso g | 282.0 |
Finalizar | Zinc Plated |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.