20194215
20194215
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 52,04 € |
50 - 99 | 41,63 € |
100 + | 39,03 € |
Tamaño de la horquilla | 14x28 |
---|---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 28.0 |
d2 | M14 |
d3 | 24.0 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l3 | 56.0 |
l4 | 22.5 |
w1 tol. B13 | 14.0 |
w2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 28.0 |
w4 | 28.0 |
Peso g | 178.0 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.