20194574
20194574
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 34,27 € |
50 - 99 | 27,42 € |
100 - 199 | 25,70 € |
200 - 499 | 23,99 € |
500 + | 22,28 € |
Tamaño de la horquilla | 12x48 |
---|---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 48.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 86.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Peso g | 175.0 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.