20209391
20209391
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 1,23 € |
50 - 99 | 0,98 € |
100 - 199 | 0,92 € |
200 - 499 | 0,86 € |
500 + | 0,80 € |
Tamaño de la horquilla | 8x16 |
---|---|
Mano de hilo | Mano derecha |
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 16.0 |
d2 | M8 |
d3 | 14.0 |
l2 | 42.0 |
l3 | 32.0 |
Peso g | 37.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 8.0 |
w3 | 16.0 |
w4 | 16.0 |
Finalizar | Zincado de plata |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar