20209704
20209704
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 49,82 € |
50 - 99 | 39,86 € |
100 - 199 | 37,37 € |
200 + | 34,87 € |
Tamaño de la horquilla | 30x60 |
---|---|
Mano de hilo | Mano derecha |
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 30.0 |
l1 ±0.5 | 60.0 |
d2 | M30 |
d3 | 52.0 |
l2 | 160.0 |
l3 | 120.0 |
Peso g | 1970.0 |
l4 | 42.0 |
w1 | 30.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 60.0 |
w4 | 60.0 |
Finalizar | Zincado de plata |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar