20209964
20209964
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 3,20 € |
50 - 99 | 2,56 € |
100 - 199 | 2,40 € |
200 - 499 | 2,24 € |
500 + | 2,08 € |
Tamaño de la horquilla | 12x24 |
---|---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 | 62.0 |
l3 | 48.0 |
Peso g | 121.0 |
l4 | 18.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Finalizar | Zincado de plata |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar