20210083
20210083
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 84,50 € |
50 - 99 | 67,60 € |
100 + | 63,38 € |
Tamaño de la horquilla | 18x36 |
---|---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 18.0 |
l1 ±0.5 | 36.0 |
d2 | M18 |
d3 | 30.0 |
l2 | 94.0 |
l3 | 72.0 |
Peso g | 390.0 |
l4 | 27.0 |
w1 | 18.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 36.0 |
w4 | 36.0 |
Finalizar | Zincado de plata |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar