20210212
20210212
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 65,30 € |
50 - 99 | 52,24 € |
100 + | 48,98 € |
Tamaño de la horquilla | 35x54 |
---|---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
Tipo de rosca | Afinado |
d1 tol. H9 | 35.0 |
l1 ±0.5 | 54.0 |
d2 | M36 |
d3 | 60.0 |
l2 | 188.0 |
l3 | 144.0 |
Peso g | 2930.0 |
l4 | 54.0 |
w1 | 35.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 70 |
w4 | 70 |
Finalizar | Zincado de plata |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar